罗斯蒙特™ (Rosemount™) 4390 系列腐蚀和侵蚀无线变送器
These transmitters provide continuous, accurate and highly sensitive real time corrosion and erosion monitoring data, enabling maximum performance through process optimization and eliminate the need
主要功能
- 提供连续、精确且高度灵敏的监控数据 腐蚀变送器兼容艾默生及其他大型供应商的 ER 和 LPR 导波杆 腐蚀变送器兼容 1 到 4 个艾默生及其他大型供应商的元件 导波杆电缆长达 20 米,便于定位变送器,以进行维护和获取无线信号 灵活的数据格式和数据管理 采样率提高了15倍 提高了测量质量,减少维护工作 WirelessHART® - 与现有艾默生设备无缝兼容 功耗优化 -电池寿命提高了 4 倍多