Fallback image
Product Image

罗斯蒙特™ (Rosemount™) 4391 耐腐蚀无线变送器

This transmitter provides continuous, accurate and highly sensitive real time corrosion monitoring data, enabling maximum performance through process optimization and eliminate the need of costly

罗斯蒙特 (Rosemount) 4391 耐腐蚀无线变送器提供连续、精确又高度灵敏的腐蚀实时监控数据,通过过程优化实现出色性能,并且省去了高成本的巡访工作。该变送器通过优质的仪表提供卓越的腐蚀管理数据,由此改进了数据处理,提供灵活的数据管理解决方案和友好的用户界面。

主要功能

  • 提供连续、精确且高度灵敏的监控数据
  • 腐蚀变送器兼容艾默生及其他大型供应商的 ER 和 LPR 导波杆
  • 导波杆电缆长达 20 米,便于定位变送器,以进行维护和获取无线信号
  • 灵活的数据格式和数据管理
  • 采样率提高了15倍
  • 提高了测量质量,减少维护工作
  • WirelessHART® - 与现有艾默生设备无缝兼容
  • 功耗优化 -电池寿命提高了 4 倍多