罗斯蒙特™ (Rosemount™) 4600 压力变送器
Rosemount 4600 Pressure Transmitter is ideal for oil and gas applications, measuring up to 20,000 psi with a 40:1 rangedown.
主要功能
- 高压额定值测量高达 20000 psi (1379 bar),可实现稳定可靠的解决方案
- 设计紧凑、轻巧,非常适用于面板安装应用
- 全焊接不锈钢结构可在恶劣环境下大幅提高可靠性
- 高达 40:1 的量程比可提高应用的灵活性
- 3 年内 ± 0.5% 的 URL 稳定性可最大程度降低维护成本,提高效率