罗斯蒙特™ 5081 防爆变送器
The Rosemount 5081 Explosion-proof Transmitter is a loop-powered device supporting inputs from pH/ORP, conductivity (contacting and toroidal), and amperometric sensors, including dissolved oxygen,
主要功能
- 提供坚固耐用的防爆设计,重型铸铝构造而成
- 采用快速启动编程,可加快安装速度
- 具有本质安全、非易燃、防爆的危险场所认证
- 通过 HART® 或 Profibus DP 数字通讯实现工艺参数的可视化
- 选择 HART® 或 FOUNDATION™ 现场总线通讯选项,轻松与 PLC 和 DCS 建立连接