Fallback image
Product Image

罗斯蒙特™ (Rosemount™) 5900C 雷达液位计

High-accuracy radar level gauge with ±1 mm precision, SIL 2 certified. Provides net volume calculations using multi-spot temperature sensors.

罗斯蒙特™ (Rosemount™) 5900C 雷达液位计可提供 ±1mm (0.04in.) 的仪表精度。它通常与高精度多点温度传感器配合使用,用于计算净容积。它经过 SIL 2 认证,符合 IEC 61508 标准。

主要功能

  • 为散装液体存储的资产管理提供高可靠性。
  • 经第三方认证的 IEC 61508 SIL 2 能力,更加安全。
  • 采用两线制 IS 总线电源,安装方便且安全。
  • 包含有线和/或无线数据传输。
  • 适用于为各种类型的散装储罐和液化气、轻质产品、原油和沥青等介质提供出色的测量。