Fallback image
Fallback image

视频

Rosemount™ 5900S Radar Level Gauge

罗斯蒙特™ (Rosemount™) 5900S 雷达液位计

Premium radar level gauge with ±0.5 mm accuracy, SIL 2/3 certified.

罗斯蒙特™ (Rosemount™) 5900S 雷达液位计的仪表精度为 ±0.5 mm (0.020 in.),可将液位测量不确定度降至最低。它通过提供认证的贸易交接精度、更好的库存管理和可靠的损失控制数据,从而增强存储运营。
罗斯蒙特™ (Rosemount™) 5900S 通常与高精度多点温度传感器配合使用,可实现高准确度的 API 标准净体积计算。
罗斯蒙特™ (Rosemount™) 5900S 采用创新的二合一功能,在一个壳体中配备两个雷达液位计进行独立的液位和溢出测量,将防溢安全提升到更高的水平。它符合 IEC 61508 的 SIL 2 和 SIL 3 认证,并使解决方案符合 API 2350 要求。

主要功能

  • 贸易交接精度获得最高认证,精准管理散装液体存储资产。
  • 经第三方认证的 IEC 61508 SIL 2 或 SIL 3 能力,更加安全。
  • 使用单储罐开口安装二合一液位计,实现液位冗余测量,或用于构成独立的安全性以及液位测量系统。
  • 采用两线制 IS 总线电源,安装方便且安全。
  • 包含有线和/或无线数据传输。
  • 适用于为各种类型的散装储罐和液化气、轻质产品、原油和沥青等介质提供出色的测量。