Fallback image
Product Image

罗斯蒙特™ (Rosemount™) 628 通用气体传感器

Rosemount 628 Sensors for combustible and toxic gas detection. Intrinsically safe, hot-swappable modules for use with the Rosemount 928 Wireless Gas Monitor.

罗斯蒙特™ (Rosemount™) 628 系列电化学有毒气体传感器具有特异性高、响应快和使用寿命长的特点。所有 罗斯蒙特™ (Rosemount™) 628 系列传感器均与 罗斯蒙特™ (Rosemount™) 928 无线气体监测器兼容。电化学传感器装置采用了行业标准的技术(用于传统有线气体检测器),持续将有毒气体传感引入具有挑战性的偏远地区。气体传感器类型包括硫化氢(H2S)、一氧化碳(CO)和氧耗竭(O2)。

主要功能

  • 热插拔电化学传感器模块具有寿命终止诊断功能,可在现场安装,无需工具
  • 本安型传感器组件包括电化学传感器元件(安装在坚固高分子传感器模块上)
  • WirelessHART® 技术安全且经济实惠,数据可靠性 >99%。