Fallback image
Product Image

罗斯蒙特™ (Rosemount™) 644 温度变送器

This versatile, industry standard transmitter is available in head, field or rail mount styles and a variety of enclosure options.

罗斯蒙特™ (Rosemount™) 644 温度变送器功能多样,可使用 HART™、FOUNDATION™ 现场总线或 PROFIBUS™ 协议,具有顶部、现场或轨道安装样式以及多种外壳选项。通过添加本地操作员界面 (LOI),无需工具即可在现场更新变送器组态。该变送器还包含 Hot Backup™、传感器漂移警告和热电偶性能退化等诊断功能以应对不同的应用需求。

主要功能

  • 广泛用途的温度变送器,可匹配 HART™、FOUNDATION™ Fieldbus 或 PROFIBUS™ 协议
  • 多种外壳选型,实现多种安装配置,包括顶部、现场或导轨安装
  • LOI 选项消除对特殊配置工具(如,现场手操器)的需要,便于简便
  • 变送器-传感器满足 Callendar-Van Dusen 常数匹配,减少总测量错误
  • Hot Backup™ 功能和传感器漂移警告配备双传感器,确保测量完整性
  • 热电偶老化诊断功能可监测热电偶的健康情况,防止老化导致的故障
  • 最小和最大温度追踪可监测温度极限值,便于故障排查
  • 装置仪表板可作为简化装置组态,执行诊断性故障排查的简明界面