Rosemount™ 648 无线温度变送器
This durable transmitter offers best-in-class wireless accuracy and stability for process monitoring and is designed with a dual-compartment housing for field reliability.
主要功能
- WirelessHART® 技术安全且经济实惠,数据可靠性 >99%
- 可提供一流的无线精度和可靠性,以实现过程自动化
- 耐久的双室外壳提供额外的现场可靠性
- 罗斯蒙特 X-well 技术测量温度时无需过程穿孔,可减少设计、安装和维护成本
- 变送器-传感器匹配得到更好的精确度,将传感器特征与变送器完美匹配
- LCD 显示器显示现场测量和诊断信息,提高过程可见性