Fallback image
rosemount 68q temperature sensor

罗斯蒙特™ (Rosemount™) 68Q 卫生型温度传感器

This industry-standard, resistance temperature detector (RTD) sensor is engineered to provide flexible and reliable temperature measurements in hygienic process environments for the food and

罗斯蒙特™ (Rosemount™) 68Q 卫生型温度传感器是一款符合行业标准的热电阻 (RTD) 传感器。这款传感器可以在卫生过程环境中执行灵活、可靠的温度测量,适用于餐饮、医药和生命科学行业。该热电阻采用了易于安装的 Tri Clamp® 卫生型端盖组态,它的防腐过程连接件适用于原位清洁 (CIP) 和无死区测量应用。

主要功能

  • 设计用于卫生过程环境,可满足食品、饮料、药物和生命科学行业的需求
  • Tri Clamp 端盖可提供 25.4 至 241.3 mm(1.0 至 9.5 in)的浸入长度,便于安装
  • 可耐受 –50 至 200 °C(-58 至 392 °F)温度范围,应用耐用性优良
  • 防腐工艺连接件,适合于原位清洁 (CIP) 和无死区测量应用
  • 传感器和不锈钢接头的表面处理可满足 3-A® 标准,确保性能可靠
  • 有各种外壳和连接头选项,应用灵活
  • 传感器膜盒焊接到 316 SST 卫生端盖/杆组件,更加稳定
  • 使用 Callendar-Van Dusen 常数确定标定时间安排可改善传感器整体性能和精度
  • 提供电抛光接液部件选项,可满足特定的表面处理要求