Fallback image
Fallback image

视频

Rosemount™ 770XA Gas Chromatograph

罗斯蒙特™ (Rosemount™) 770XA 气相色谱仪

The Rosemount 770XA Natural Gas Chromatograph delivers highly accurate field-mounted analysis with a wide ambient temperature range.

罗斯蒙特™ (Rosemount™) 770XA 是一款现场安装的高精度天然气分析气相色谱仪 (GC)。700XA 的设计提高了分析能力,提高了易用性,并拓宽了分析选项的范围,环境温度额定为 -20°C 至 60°C/-4°F 至 140°F。700XA 的高级功能使之成为天然气贸易交接和高级分析应用的理想选择,这些高级分析包括带烃露点和临界凝析温度计算的 C9+ 和带硫化氢 (H2S) 分析的 C6+ 等。

主要功能

  • 可达到最佳 C6+ 热值/BTU 重复性
  • 在温度受控的环境中为 ±/-0.01% (±/-0.1 BTU/1000 BTU)
  • 在非受控环境(-20°至 60°C/-4° 至 140°F)中为 ±/0.02% (±/-0.2 BTU/1000 BTU),周期时间为 3 分钟
  • 可达到业内最佳的 C9+ 重复性
  • 在受控环境中为热值的 ±0.0125% (±0.125 BTU/1000 BTU)
  • 在非受控环境(-20°C至 60°C/-4°F 至 140°F)中为热值的 ±0.025% (±0.25 BTU/1000 BTU),周期时间为 5 分钟
  • 动态测量范围宽,组分浓度从百分比级到低至 2ppm 的痕量级
  • 性能可靠,适用于宽泛的环境温度范围
  • -40°C 至 60°C/-40°F 至 140°F