Fallback image
Product Image

罗斯蒙特™ (Rosemount™) 848T 温度变送器

This transmitter provides a best-in-class solution for high density temperature measurement applications, as it can obtain up to eight temperature measurements in close proximity to each other,

罗斯蒙特™ (Rosemount™) 848T 温度变送器为高密度温度测量应用提供了一流的解决方案。它是用于获取多达八个互相接近的温度测量结果的理想变送器,降低了接线成本并简化了安装。这款变送器采用了艾默生的测量验证诊断功能,可以帮助您预测标度故障以及避免不必要的停机,因此提高安全性和生产率。

主要功能

• 每个变送器最多可接受八个温度测量值,降低了过程控制成本
• 测量值能以很短的间距获取,简化了安装,减少了接线
• 可接收高密度应用中独立组态的 RTD、热电偶、欧姆和毫安输入
• 可将现有模拟仪表集成到 FOUNDATION™ 现场总线环境中以增加数字功能
• 变送器由总线供电,进一步减少了安装设备所需的接线数量
• 测量验证诊断功能可检测数据异常和标度故障,避免停机
• 装置仪表板可显示简化装置组态,执行诊断性故障排查的简明界面