罗斯蒙特 8721 卫生型电磁流量计传感器
The Rosemount 8721 Hygienic Magnetic Flow Meter delivers safe, reliable performance for food, beverage, and life sciences applications with FDA‑approved materials, 3A‑compliant design, and sanitary connections for easy maintenance and inspection.
主要功能
- 轻型紧凑的不锈钢设计,安装简便
- 凭借包括 EHEDG 认证的 3-A 表面处理在内的 FDA 批准材料,可用于 A 级牛奶加工
- 全焊仪表表体设计,满足卫生应用的安全性
- 传感器为 CIP/SIP 可清洁型,传感器内径与过程管道匹配,不会出现难以清洁的阶跃变化。
- 配备大量可用卫生过程连接件,几乎满足任何要求
- 可方便触及的过程垫圈,更有助于检测和维护