Fallback image
Product Image

罗斯蒙特™ (Rosemount™) 8782 变送器可用于浆液应用

The 8782 Slurry Transmitter delivers stable, high‑performance measurement in the noisiest slurry applications, using advanced signal processing and real‑time diagnostics for confident control and improved process efficiency.

8782 浆料变送器是需要很高性能的高噪音应用的理想选择。8782 产品采用我们最新的高级信号处理技术,能够在不牺牲响应性的前提下稳定原本嘈杂的过程流信号。高级信号处理和实时诊断为您带来测量信心,可以自动控制回路,从而提高产品质量、降低原材料成本、减少浪费和返工,而且更加省心。

主要功能

  • 通过高过程噪音诊断和可选线圈驱动频率选项,优化高噪音应用中的可自定义信号处理设置
  • 可选的高级信号处理等级,以便消除信号尖峰和噪音并保持响应能力
  • 智能仪表自校验,监测仪表运行状况和性能的同时,无需中断生产过程,将增加运行时间
  • 双腔变送器外壳最大化稳定性以及防潮湿保护
  • 直观的 15 按钮操作员界面,配备专用快捷键,便于使用
  • 结合脉冲直流技术的稳定性和性能,获得交流电磁流量计系统的最大益处
  • 可调空管检测可最小化管道为空时的问题及错误读数
  • 内置接地与布线错误检测诊断,可以快速验证安装的完整性
  • 8782 浆料变送器专为配合 MS 浆料传感器使用而设计