罗斯蒙特™ (Rosemount™) 8782 变送器可用于浆液应用
The 8782 Slurry Transmitter delivers stable, high‑performance measurement in the noisiest slurry applications, using advanced signal processing and real‑time diagnostics for confident control and improved process efficiency.
主要功能
- 通过高过程噪音诊断和可选线圈驱动频率选项,优化高噪音应用中的可自定义信号处理设置
- 可选的高级信号处理等级,以便消除信号尖峰和噪音并保持响应能力
- 智能仪表自校验,监测仪表运行状况和性能的同时,无需中断生产过程,将增加运行时间
- 双腔变送器外壳最大化稳定性以及防潮湿保护
- 直观的 15 按钮操作员界面,配备专用快捷键,便于使用
- 结合脉冲直流技术的稳定性和性能,获得交流电磁流量计系统的最大益处