罗斯蒙特™ (Rosemount™) 8800 Reducer 涡街流量计
Integral reducers that accurately measure lower flow rates while maintaining the same face-to-face dimensions as standard flanged Vortex meters.
主要功能
- 智能化的异径管设计提高了低流量测量性能
- 内置异径管无需进行现场组装,简化了安装并降低了成本和项目风险
- 具有与传统 8800 仪表相同的面对面尺寸,无需改变管道布局,即可进行仪表布置
- 隔离传感器设计允许在不破坏过程密封的情况下进行在线更换
- 采用了独特的无垫圈仪表表体设计,提高了工厂可用性并减少了潜在泄漏点
- 关键过程阀门(CPA 选项)允许用户验证二级安全壳的完整性,提供了更加出色的安全保障