罗斯蒙特™ (Rosemount™) 9195 楔形流量计
The Rosemount 9195 Wedge Flow Meter ensures accurate measurement of harsh fluids and its durable wedge design handles low Reynolds numbers.
主要功能
- 楔形一次元件用于测量严苛应用,包括可能堵塞或侵蚀其他一次元件的脏污、高粘度或磨蚀性流体。
- 三角形设计稳固耐用,抗磨损性强,没有锐利边缘,因此不会在长期使用中磨损
- 整机优化设计简化了安装,提高与过程的兼容性
- 远程密封件包的多样化设计应用广泛
- 鞍型远程密封连接件使流量计减重 50%,减少管道支脚,解决堵塞和清洁问题
- 传统的法兰型为 2" NPS/DN50 连接件,适合要求冲洗环和阀门组件的应用