Fallback image
Fallback image

视频

Product Image

罗斯蒙特™ (Rosemount™) 928 无线气体监测器

无线气体监测器可远程检测可燃或有毒气体,及早发现泄漏,提高人员安全性。 它与 WirelessHART® 集成,无需布线,采用无需工具的热插拔智能传感器模块,便于设置。

罗斯蒙特™ (Rosemount™) 928 无线气体监测器可检测到远程应用中以前对监测器而言挑战大且成本高的硫化氢(H2S)、一氧化碳(CO)以及氧气耗竭(O2)。该无线毒气监测系统通过早期气体泄漏探测提高工作人员安全性,无需昂贵的接线,便可与 WirelessHART® 技术轻松集成。罗斯蒙特™ (Rosemount™) 928 无线气体监测器可轻松连接到 罗斯蒙特™ (Rosemount™) 628 通用气体传感器上,后者由一个无需工具的热插拔智能传感器模块组成。

主要功能

  • 热插拔电化学传感器模块具有寿命终止诊断功能,可在现场安装,无需工具
  • 可替换本安亚硫酰氯锂电源模块具有两年以上的使用寿命,在危险区域也可轻松更换。
  • WirelessHART 技术安全且经济高效,数据可靠性 >99%
  • 简明、直观的安装,快速添加气体泄漏安全监测功能,省去布线成本
  • 与传统有线气体监测器相比,高性能气体泄漏监测的精度达到 ±3 ppm 或读数的 10%(以较大者为准)