Fallback image
Product Image

罗斯蒙特™ (Rosemount™) 935 开路式可燃气体检测器

采用红外技术和 660 英尺(200 米)远距离探测,可在严苛环境中持续监测碳氢化合物气体。

罗斯蒙特™ (Rosemount™) 935 开路式检测器即使在尘土、雾气、雨水、冰雪或震动可能造成很大阻碍的严苛环境中也能对碳氢化合物气体进行连续监控。该可燃气体检测器采用红外技术,最远可检测 660 ft (200 m)。罗斯蒙特™ (Rosemount™) 935 开路式可燃气体检测器具有 ATEX、IECEx、FM/FMC、INMETRO、TR CU 和 SIL 2 (TÜV) 等全球认证。

主要功能

  • 精确高速响应(< 3 秒)
  • 高防误报性
  • 用于极端环境的加热光学元件
  • 内置数据记录仪(记录最多 100 个事件)
  • 实时诊断
  • 降低交叉灵敏度
  • 工厂标定气体设置,精度更高