Fallback image
Rosemount 936 555x555 (1)

罗斯蒙特™ (Rosemount™) 936 开路式有毒气体检测器

Provides H₂S or NH₃ monitoring in harsh environments with UV technology and long-range detection up to 200 ft (60 m). Maintains performance in dust, fog, rain, snow, or vibration.

罗斯蒙特™ (Rosemount™) 936 开路式有毒气体检测器即使在尘土、雾气、雨水、冰雪或震动可能造成信号大幅衰减的严苛环境中也能对硫化氢 (H2S) 和氨气 (NH3) 进行连续监控。该有毒气体检测器采用紫外技术,最远可检测 200 ft (60 m)。罗斯蒙特™ (Rosemount™) 936 开路式有毒气体检测器具有 ATEX、IECEx、FM/FMC、INMETRO、TR CU 和 SIL 2 (TÜV) 等全球认证。

主要功能

  • 高防误报性
  • 用于极端环境的加热光学元件
  • 内置数据记录仪(记录最多 100 个事件)
  • 实时诊断
  • 降低交叉灵敏度
  • 工厂标定气体设置,精度更高