Fallback image
Product Image

罗斯蒙特™ 975MR 多频红外火焰检测器

The Rosemount™ 975 Series flame detectors provide fast, reliable industrial fire detection using UV/IR and multispectrum infrared technologies for hazardous environments.

罗斯蒙特 975MR 多频红外火焰检测器通过四个独立的红外传感器精确分析气相或液相烃类火焰的多频信号。975MR 可以远距离检测燃料和气体的火焰。例如,该产品可检测到 300 ft (90 m) 外 1 ft2 (0.1m2) 的汽油燃料盆火焰。975MR 还提供高抗误报能力和增强的整体覆盖范围。

主要功能

  • 最大火焰检测范围可达 300 ft (90 m)
  • 六种灵敏度等级,应用广泛
  • 低于 50 msec (Exp./1 sec) 的高速响应
  • 日盲检测,防止误报
  • 自动和手动自检 (BIT) — 确保持续可靠工作
  • 镜面加热,适用于环境恶劣的场所(雪、冰、冷凝)
  • 继电器 (3),用于报警、故障、辅助
  • 0-20 mA(阶跃)
  • HART™ 协议,用于维护和资产管理
  • 高可靠性 — MTBF — 至少 150,000 小时
  • 5 年质保
  • 用户可以通过 HART® 7 或者 RS-485 Modbus® 编程