罗斯蒙特™ (Rosemount™) 9935 液位旁通管
Self-contained chamber for external mounting of level instruments, easy maintenance or calibration without interfering with the main process, simple mechanical design with high customization options
主要功能
- 允许将过程液位仪表安装在容器外部,以便实现过程隔离,进而确保带电维护
- 经过优化,可用于罗斯蒙特 5300 导波雷达液位变送器和罗斯蒙特非接触式雷达液位变送器
- 适用于 ASME B16.5 2500 级和 EN1092 PN250 压力等级
- 按照 ASME B31.3 过程管线规范设计。可根据要求提供 ASME B31.1 动力管线规范认证证书
- 全部采用业内首选的对焊法兰。所有焊缝都为全熔透焊缝,从而提高完整性,减少裂隙腐蚀
- 提供两种设计:标准与 T 型件