罗斯蒙特™ (Rosemount™) CT4400 连续气体分析仪
The Rosemount CT4400 is the world’s first hybrid QCL/TDL gas analyzer, purpose-built for NOx and emissions monitoring.
主要功能
- 动态范围从亚 ppm 到百分比水平,可同时测量多达 7 种特定应用的气体组分
- 适用于测量标准成分的环境监测应用,如 NO、NO2、SO2、CO、CO2 和 O2 等
- 与现有的工厂基础设施兼容,可在更换传统分析仪时减少中断或降低成本
- 罗斯蒙特™ QCL/TDL 技术和激光频率瞬变技术可检测单个气体种类,且不受气流中其它气体的干扰影响
- 亚秒级测量具有高灵敏度和高精度监测,符合监管要求
- 无需执行复杂的采样处理或使用耗材,因此可降低成本,并提高工厂效率