Fallback image
Fallback image

视频

Product Image

罗斯蒙特™ (Rosemount™) CT5800 连续气体分析仪

采用隔爆外壳的混合型 QCL/TDL 气体分析仪 采用脉内光谱技术,实现多达 10 种气体的亚 ppm 级实时检测,同时降低成本、占地和系统复杂度。

罗斯蒙特™ (Rosemount™) CT5800 连续气体分析仪是专为Class I, Division 2危险区域认证设计的应用于工业过程分析的首款混合型激光分析仪。罗斯蒙特™ (Rosemount™) CT5800 是隔爆型气体分析仪,将量子级联激光器 (QCL) 与可调谐二极管激光器 (TDL) 技术相结合,可将气体分析扩展到近红外和中红外范围,实现了可同时对多种气体组分进行直接的测量,而且对这些气体组分的测量具有非常高的选择性和灵敏度。罗斯蒙特™ (Rosemount™) CT5800 采用独特的脉冲内光谱法,可使用一台仪器同时最多对 10 种气体进行 ppm 级分析,降低了拥有成本和操作复杂性,同时减小了占用空间,是气体纯度和质量测量应用的理想选择。

主要功能

  • 可实时同时检测多达十种气体
  • 气体测量精准、灵敏
  • 动态范围更宽,覆盖亚 ppm 至百分比浓度水平
  • 响应线性度高,重复性优异
  • 长期漂移低,可延长校准周期
  • 低维护需求,降低全生命周期成本