Fallback image
Fallback image

视频

Rosemount 305 Integral Manifold

罗斯蒙特™ (Rosemount™) R305 一体化阀组

The Rosemount R305 Integral Manifold mounts directly to Coplanar™ transmitters, eliminating flanges. Its exclusive Pressure-Lock™ Valve boosts safety and reliability.

罗斯蒙特™ (Rosemount™) R305 一体化阀组可直接组装至 罗斯蒙特™ (Rosemount™) Coplanar™ 变送器。Pressure-Lock™ 阀门专门适用于 罗斯蒙特™ (Rosemount™) R305 和 R306,可简化操作,提升可靠性并提高操作人员安全性。 这种轻量型的高级阀组有二阀、三阀和五阀组态,可隔离仪器、控制排放,确保测量的完整性。

主要功能

  • 独特 Pressure-Lock™ 阀门技术配有两件式阀杆,可简化操作,提升可靠性并提高操作人员安全性。
  • 可直接装配至 Rosemount Coplanar 变送器接口,无需法兰,即可降低整体系统重量
  • 与需要法兰连接阀组接口的常规变送器相比,潜在泄漏点减少了 50%
  • 提供二阀、三阀和五阀组态,可用于多变量、绝对、测量和差压变送器
  • 内部工艺孔径大,防止堵塞
  • 内螺纹 NPT 过程连接件
  • 与罗斯蒙特压力变送器进行工厂组装时,可提供经过泄漏检查和压力测试的单点解决方案