Fallback image
Fallback image

视频

Product Image

罗斯蒙特™ (Rosemount™) R306 直连式阀组

The Rosemount R306 In-Line Manifold mounts to in-line gauge or absolute pressure transmitters. Its exclusive Pressure-Lock™ Valve improves safety and reliability.

罗斯蒙特™ (Rosemount™) R306 直连式阀组可直接与直连式压力表或绝压变送器组装。Pressure-Lock™ 阀门专门适用于 罗斯蒙特™ (Rosemount™) R305 和 R306,可简化操作,提升可靠性并提高操作人员安全性。R306 阀组可提供二阀组态,实现仪器隔离和排水/排气功能。

主要功能

  • 独特 Pressure-Lock™ 阀门技术配有两件式阀杆,可简化操作,提升可靠性并提高操作人员安全性。
  • 直接装配至直连式压力变送器,简化过程中的标定
  • 二阀组态可轻松实现过程隔离和排水/排气
  • 内部工艺孔径大,防止堵塞
  • 内螺纹 NPT 过程连接件
  • 与罗斯蒙特压力变送器进行工厂组装时,可提供经过泄漏检查和压力测试的单点解决方案