Fallback image
Fallback image

视频

Rosemount™ SAM42 Acoustic Particle Monitor

罗斯蒙特™ (Rosemount™) SAM42 声波颗粒监测器

此非侵入式声学粒子监测器提供即时砂砾率并指示设备产生固体颗粒,可检测低浓度固体

通过直接从设备上即时监测砂粒流速,优化开采井的生产,同时尽可能降低管道内的侵蚀风险并提高资产的安全性。 罗斯蒙特™ (Rosemount™) SAM42 是一款非侵入式声波颗粒监测器,可直接在设备上提供即时砂粒流速和固体颗粒生产指示,并能在恶劣条件下检测低浓度固体。这些功能相结合,可在野外条件下提供行业先进的砂粒测量重复性和灵敏度。

主要功能

  • 非侵入式传感器,具备板载信号处理功能,可将处理后的数据从设备发送到 DCS,无软件要求
  • 采用紧凑型防爆设计,现场安装非常简单,维护成本低
  • 为固体物料生产提供实时数据,帮助改进决策
  • 出色的温度性能:在表面温度为 -40°C (-40°F) 至 290°C (554°F) 的管道上工作
  • 能够检测流量中的超低浓度固体物
  • 行业先进的重复性(优于 99%)和灵敏度