Fallback image
Fallback image

视频

Rosemount™ Smart Pressure Gauge

罗斯蒙特™ (Rosemount™) 智能压力表

Rosemount Smart Pressure Gauge offers a durable design with advanced sensors, eliminating traditional failures.

罗斯蒙特™ (Rosemount™) 智能压力表坚固耐用,采用经行业验证的传感器技术,能避免常见的传统压力表故障。该压力表可以无故障运行长达 10 年,机械组件可更换,能提供更可靠的读数和更高的超压限值。

主要功能

  • 传感器技术取代了机械部件,可无故障运行长达 10 年
  • 提供过压保护,确保压力度数准确可靠
  • 采用双层流程隔离,确保设备与人员安全
  • 本地状态显示,确认了压力表运行正常。
  • 设计为 4.5-in.(114 mm) 大表盘,有助于了解现场
  • 提供各种过程连接件,包括 NPT 公接头、DIN 和密封组件