Fallback image
Product Image

罗斯蒙特™ (Rosemount™) 供电和通讯单元

Centralize tank data with a secure, self-contained hub that powers, stores, and shares critical sensor info supporting up to 68 channels with built-in safety and diagnostics.

通过您的 罗斯蒙特™ (Rosemount™) CMS 储罐雷达液位计获取关键操作信息。罗斯蒙特™ (Rosemount™)供电和通讯单元(SCU)作为连接枢纽,收集和存储计量表和传感器数据,并向客户提供所需数据。该单元为独立装置,为外部设备提供本安连接。该单元储存连接设备的配置数据。可连接多达 68 个储罐通道。

主要功能

  • 旨在向储罐雷达液位计和辅助设备提供本安电源。
  • 储存连接设备的配置数据。
  • 收集和存储计量表和传感器数据,并向客户提供所需数据。
  • 适用于恶劣的海洋环境。
  • 满足所有重要行业类别标准要求。