罗斯蒙特™ (Rosemount™) Synchros™ 温度监测器
This easy-to-use wireless temperature monitoring device reliably measures surface or ambient temperature and is a simple, flexible, and cost-effective solution to gain more insights into your assets.
主要功能
- 可在各类应用中测量环境温度或表面温度
- 可直接安装到过程管道,无需开孔或改动管道即可完成表面温度测量,安装灵活、简便
- 也可使用支架快捷安装,监测环境温度
- 采用 WirelessHART 技术,安全、经济,数据可靠性高于 99%
- 可与艾默生 Plantweb Insight™ Asset View 应用集成,便于管理 Synchros 设备并组态面向具体资产的警报