Rosemount™ Synchros™ Wireless 中继器
The Rosemount Synchros Wireless Repeater extends WirelessHART network range and reliability.
主要功能
- 直接安装到过程管道,无需切割或改动管道组态,安装灵活简便
- 扩展您的 WirelessHART 网络覆盖范围,以覆盖广阔的工业区域,确保长距离传输中的稳定连接
- WirelessHART 技术安全且经济高效,数据可靠性 >99%
- 现场硬化外壳和坚固的变送器设计,确保即使在恶劣的环境和危险区域中也可安装在所有过程仪表附近,并保持稳定的性能
- 灵活的安装选项支持在不同位置进行安装,确保理想的信号覆盖和网络性能
- 这款 WirelessHART 中继器坚固耐用,专为应对恶劣工业环境而设计,能在极端温度和条件下可靠运行