Fallback image
rosemount temperature measuring unit

罗斯蒙特™ (Rosemount™) 温度测量仪表

Comply with marine safety standards with the Rosemount Temperature Measuring Unit, designed for accurate cargo and vapor temperature measurements.

使用罗斯蒙特™ (Rosemount™)温度测量仪表满足您的海上安全要求。罗斯蒙特™ (Rosemount™)温度测量仪表可测量货物和蒸气温度。该装置安装在甲板上或直接安装在货物泵上,可获取准确的货物和蒸气温度读数。通过多达五个温度测量传感器为您提供准确的读数

主要功能

  • Pt100传感器元件,可选择3线(标准)或4线(高精度)连接。
  • 可用于测量储罐内的货物和蒸气的温度。
  • 适合安装在甲板上或直接安装在货物泵上。
  • 设计及外壳坚固耐用,适合在恶劣海洋条件下工作。