Fallback image
Product Image

罗斯蒙特™ (Rosemount™) TGU 68 储罐雷达液位计

The Rosemount TGU 68 Tank Radar Gauge is a trusted marine level solution.

使用 罗斯蒙特™ (Rosemount™) TGU 68 储罐雷达液位计,您可以获得准确可靠的测量,在恶劣的储罐和甲板条件下运行。此 26 GHz FMCW 雷达液位计坚固耐用,适用于冗余液位或独立高液位测量和/或溢出报警测量。即使在恶劣的条件下,测量精度变得尤为重要,您也能获得可信赖的性能和可靠性,而这种性能和可靠性源自 30 年海上应用经验。

主要功能

  • 测量准确性高,可靠性强,适于在恶劣的储罐和甲板条件下使用。
  • 26 GHz FMCW 储罐雷达,高级信号处理,高带宽,优化抛物面天线。
  • 在油轮和近海安装应用中,测量范围为 35 m。
  • 坚固耐用,适用于各种储罐工作条件。
  • 便于安装,重量轻,雷达射束窄。
  • 适用于冗余液位或独立高液位测量或溢出报警测量。
  • 可选蒸汽压力传感器,在储罐雷达液位计内一体化安装。
  • 设计及外壳坚固耐用,适合在恶劣海洋条件下工作。
  • 满足所有重要行业类别标准要求。