Fallback image
rosemount vapor pressure sensor

罗斯蒙特™ (Rosemount™) 蒸汽压力传感器

Ensure cargo safety with the Rosemount Vapor Pressure Sensor.

对运营充满信心使用 罗斯蒙特™ (Rosemount™) 蒸汽压力传感器,您将能了解到货物储罐中的蒸汽压力状况。该本质安全的传感器安装在储罐计量单元内,易于安装和访问,无需额外的储罐开孔。

主要功能

  • 压力传感器可提供表压型和绝对压力型。
  • 可用于监测高低压报警。
  • 带有蒸汽压力传感器的系统满足 SOLAS “辅助手段”要求。
  • 是储罐液位计的一个组成部分,无需另外插入储罐即可获得压力读数。
  • 由致力于海洋产业研究的专家设计。
  • 设计及外壳坚固耐用,适于在恶劣海洋条件下工作。