Fallback image
Fallback image

视频

Rosemount™ Wireless ET210 Corrosion and Erosion Transmitter

罗斯蒙特™ (Rosemount™) 无线 ET210 腐蚀与侵蚀变送器

Ultrasonic thickness transmitter continuously measures pipe or vessel wall thickness to help you understand the impact of corrosion and erosion.

利用罗斯蒙特™ (Rosemount™)无线 ET210 腐蚀与侵蚀变送器提供的实时数据,持续了解腐蚀与侵蚀变化趋势。这款非侵入式、电池供电的超声波测厚变送器可在 -40°C (-40°F) 至 120°C (250°F) 的温度范围内连续测量管道或容器的壁厚,帮助您了解资产受到腐蚀与侵蚀的影响程度。该设备安装简便快捷,可通过 WirelessHART® 网络提供可靠、准确的数据,帮助您做出更明智的资产维护与更换决策。

主要功能

  • 罗斯蒙特 ET210 采用的 EMAT 技术可透过外部保护涂层进行测量,从而实现在上游应用中的连续监测
  • 无需去除外部保护涂层
  • 可用于工作温度高达 120°C (250°F) 的应用场景
  • 同类先进的金属损耗检测功能可准确识别腐蚀与侵蚀趋势,避免低效且存在安全风险的人工检测
  • 简便、直观的非侵入式安装设计,助您快速完成部署,并省去布线施工成本
  • 无需耦合剂,且电池寿命长,可使变送器免维护长达 9 年之久
  • WirelessHART 技术安全且经济高效,数据可靠性高于 99%
  • 适用于海洋环境