Fallback image
Fallback image

视频

Rosemount™ Wireless ET310 Corrosion and Erosion Transmitter

罗斯蒙特™(Rosemount™)无线 ET310 腐蚀与侵蚀变送器

这款非侵入式、电池供电的超声波测厚变送器安装简便,可连续测量管道或容器的壁厚,帮助您了解资产受到腐蚀与侵蚀的影响程度

利用罗斯蒙特™(Rosemount™)无线 ET310 腐蚀与侵蚀变送器提供的实时数据,持续了解腐蚀与侵蚀变化趋势。 这款非侵入式、电池供电的超声波测厚变送器可在高达 160°C(320°F)的温度下连续测量管道或容器的壁厚,帮助您了解资产受到腐蚀与侵蚀的影响程度。 该设备安装简便快捷,可通过 WirelessHART® 网络提供可靠、准确的数据,帮助您做出更明智的资产维护与更换决策。

主要功能

  • 罗斯蒙特(Rosemount)ET310 采用 EMAT 技术,可透过外部防护涂层测量壁厚,支持上游应用的连续监测
  • 测量时无需去除外部防护涂层
  • 适用于工作温度高达 160°C(320°F)的应用
  • 出色的金属损耗检测能力可准确识别腐蚀和冲蚀趋势,替代效低且可能存在安全风险的人工巡检
  • 非侵入式安装简便易行,可快速部署,无需承担布线安装成本
  • 无需耦合剂,电池寿命长,变送器可长达 9 年无需维护