罗斯蒙特™ (Rosemount™) 无线 ET310C 腐蚀与侵蚀变送器
非侵入式、电池供电的超声波测厚变送器,可连续测量管道或容器壁厚。
主要功能
- 可用于工作温度高达 160°C (320°F) 的应用场景
- 同类先进的金属损失检测功能可准确识别腐蚀和侵蚀趋势,避免低效且存在安全风险的人工检测
- 简明、直观的非侵入式安装设计,助您快速完成部署,并省去布线施工成本
- 无需耦合剂,且电池寿命长,可使变送器免维护长达 9 年之久
- WirelessHART 技术安全且经济高效,数据可靠性高于 99%

非侵入式、电池供电的超声波测厚变送器,可连续测量管道或容器壁厚。