罗斯蒙特™ (Rosemount™) 无线 ET410 腐蚀与侵蚀变送器
This non-intrusive, battery-powered, ultrasonic thickness transmitter continuously measures pipe or vessel wall thickness.
主要功能
- 罗斯蒙特 ET410 采用的 EMAT 技术可透过外部保护涂层进行测量,从而实现在上游应用中的连续监测
- 无需去除外部保护涂层
- 可用于工作温度高达 270°C (518°F) 的应用场景
- 同类先进的金属损失检测功能可准确识别腐蚀和侵蚀趋势,避免低效且存在安全风险的人工检测
- 简明、直观的非侵入式安装设计,助您快速完成部署,并省去布线施工成本
- 无需耦合剂,且电池寿命长,可使变送器免维护长达 9 年之久