Fallback image
Fallback image

视频

Rosemount™ Wireless WT210 Corrosion and Erosion Transmitter

罗斯蒙特™ (Rosemount™) 无线 WT210 腐蚀与侵蚀变送器

这款非侵入式、电池供电、易于安装的超声波测厚变送器可连续测量管道或容器壁厚,帮助您了解腐蚀与侵蚀的影响。

利用罗斯蒙特™ (Rosemount™)无线 WT210 腐蚀与侵蚀变送器提供的实时数据,持续了解腐蚀与侵蚀变化趋势。这款非侵入式、电池供电的超声波测厚变送器可在高达 600°C (1100°F) 的温度下连续测量管道或容器的壁厚,帮助您了解资产受到腐蚀与侵蚀的影响程度。该设备安装简便快捷,可通过 WirelessHART® 网络提供可靠、准确的数据,帮助您做出更明智的资产维护与更换决策。

主要功能

  • 这款变送器采用突破性波导技术,即使在 600°C (1100°F) 的温度下也能连续工作,且无需耦合剂
  • 同类先进的金属损耗检测功能可准确识别腐蚀与侵蚀趋势,避免低效且存在安全风险的人工检测
  • 简便、直观的非侵入式安装设计,助您快速完成部署,并省去布线施工成本
  • 搭配通用安装座使用时,该变送器可在温度高达 425°C (797°F) 的应用中实现无焊接安装
  • 无需耦合剂,且电池寿命长,可使变送器免维护长达 9 年之久
  • WirelessHART 技术安全且经济高效,数据可靠性高于 99%