Fallback image
Rosemount™ X-STREAM Enhanced XECLD Continuous Gas Analyzer

罗斯蒙特™ (Rosemount™) X-STREAM 增强型 XECLD 连续气体分析仪

provides precise NOx monitoring for commercial and industrial sites, utilizing advanced chemiluminescence technology.

专为检测工业和商业燃烧中的超低浓度 NOx 排放,罗斯蒙特™ (Rosemount™) XECLD 连续气体分析仪采用高度稳定、固态化学发光检测 (CLD) 技术,帮助操作员证明其符合环境法规 。XECLD 具有高度可靠性和易于维护的设计,无需使用真空泵,从而减少了可能影响设备完整性和测量可靠性的振动源。

主要功能

  • 用户可选 NOx 测量范围非常广泛,从 0 - 5 ppm 到 10,000 ppm。
  • 不仅适用于工业燃烧应用中的 NOx 排放监测,还可用于车辆排放和发动机测试,以及医疗和餐饮应用中的纯度测量。
  • 热电冷却的固态检测器组件可确保可靠的性能和更长的工作寿命。
  • 集成的 Web 界面支持分析仪配置和监控,无需安装额外的软件 。
  • 高级诊断功能可增强分析仪健康状况和过程工况的可视性,并提供改进可靠性和效率的操作信息 。
  • 具有友好、直观的本地操作员界面 (LOI),无需计算机或手持通讯器即可操作分析仪。
  • 可靠的 NOx 排放监测设计符合美国 EPA 方法 7E 程序以及欧洲标准 EN 14792:2017。
  • 采用由艾默生 Beckman 首创、经验证有效的化学发光检测技术,该技术作为测量氮氧化物 (NOx) 的行业标准参考方法仍占据着主导地位。