Fallback image
Rosemount™ X-STREAM Enhanced XEFD Continuous Gas Analyzer

罗斯蒙特™ (Rosemount™) X-STREAM 增强型 XEFD 连续气体分析仪

The X-STREAM Enhanced analyzer offers advanced gas analysis in a rugged, wall-mounted NEMA 4X/IP66 enclosure.

X-STREAM 增强型防火分析仪使用墙壁安装式 NEMA 4X/IP66 铸铝外壳,带来了强大的分析技术。该产品获得全球多种认证,可在 I 类、1 区、IIB+H2 组和 I 类 2 分类 BCD 危险区域中使用。

主要功能

  • 高达五室的气体分析仪,拥有 NDIR/UV/VIS 光度计、顺磁性和电化学 O2、热导和湿度传感器
  • 采用 IntrinzX 技术,提高了性能
  • 包含网页浏览器访问等现代通信能力
  • 杰出的可靠性,提供 3 年质保
  • 数据标定和事件日志文件存储
  • 大动态范围
  • 可编程逻辑控制器 (PLC) 可控制样品处理和采样管路
  • 温度相关性极低