Lonza Saves $98,000 and Achieves 200% ROI with AMS Device Manager
FALLSTUDIE ZUM ANLAGENMANAGEMENT | BIOMEDIZIN UND PHARMA

Lonza spart 98.000 US-Dollar und erzielt 200 % ROI mit AMS Device Manager

Fallback image
ANLAGENWEITE EINBLICKE IN DIE DATEN, DEN ZUSTAND UND WICHTIGE ANALYTISCHE KENNZIFFERN INTELLIGENTER FELDGERÄTE

Der AMS Device Manager trägt durch Einblicke in den Zustand Ihrer intelligenten Feldgeräte zur Vermeidung unnötiger Abschaltungen bei. Er implementiert vollständig prädiktive Diagnosen, um die Anlagenverfügbarkeit zu verbessern und die Wartungskosten zu senken.  

Basierend auf den Echtzeit-Zustandsdaten Ihrer intelligenten Feldgeräte können Sie Geräteprobleme aus der Ferne erkennen, Fehlersuchen durchführen und Fehler beheben.

AMS Device Manager KENNENLERNEN 

Geschäftsergebnisse

  • 98.000 US-Dollar eingespart bei der Inbetriebnahme von 1.400 Instrumenten
  • 2x ROI erzielt
  • Verbesserte Dokumentation mit AMS Device Manager Audit-Trail

Anwendung

Eine Reihe hochwertiger Chemikalien, Problemlösungslösungen und Dienstleistungen für eine Vielzahl von Branchen.

Kunde

Lonza | Visp, Schweiz

Lösung

Die Lonza AG, Visp, ist das größte Forschungs-, Entwicklungs- und Produktionszentrum von Lonza. Das Unternehmen erweitert kontinuierlich seine Wissenschafts- und Technologiebasis und ordnet fortschrittlicher F&E sowie modernsten Anlagen eine umweltgerechte und qualitätsorientierte Produktion zu. Profitabilität bei der Lieferung von Qualitätsprodukten ist eines der vorrangigen Ziele von Lonza. Um dieses Ziel zu erreichen, mussten die Unternehmen Produktions- und Wartungskosten, kurze Projektlaufzeiten und komplexe FDA-Compliance-Vorschriften in Bezug auf Sicherheit, Gesundheit und Umweltschutz (SHE) angehen.

Lonza verwendet bereits Instrumente von Emerson und hatte sein Steuerungssystem im Jahr 2000 auf DeltaV™ umgestellt. In der Überzeugung, dass vorausschauende Wartung zu erheblichen Einsparungen führen kann, wandte sich Lonza an Emerson bezüglich einer Software für vorausschauende Wartung. Sie haben den AMS Device Manager gewählt.

Lonza erzielte schnell Profit, da sich der AMS Device Manager leicht für ihre Instrumente und das DeltaV-Steuerungssystem integrieren lässt. Die Audit-Trail-Funktionalität half bei der Optimierung des Dokumentationsprozesses. Mit dem AMS Device Manager verbesserte Lonza die Konfiguration und Inbetriebnahme von Geräten. Das Wartungspersonal war begeistert von der Benutzerfreundlichkeit des AMS Device Managers.

Bei der Inbetriebnahme von 1.400 Geräten in deren Anlage verzeichnete Lonza erhebliche Einsparungen. Herman Hutter, Head of Automation bei LES (Lonza Exclusive Synthesis), beschrieb die erhöhte Effizienz: „Wenn man bedenkt, dass so für jedes Instrument eine Stunde eingespart wird und ein Instrumententechniker 70 USD pro Stunde kostet, dann betragen die Gesamteinsparungen bei der Inbetriebnahme von 1.400 Instrumenten erstaunliche 98.000 USD.“

„Wir haben unsere Instrumente mit dem AMS Device Manager aus der Ferne eingerichtet. Es verbesserte die Konfigurationsgenauigkeit, lieferte eine verbesserte Dokumentation und ermöglichte eine schnellere Inbetriebnahme.“

Herman Hutter
Head of Automation bei LES (Lonza Exclusive Synthesis)

Lonza wird sich weiterhin auf nachhaltiges, überdurchschnittliches profitables Wachstum seiner verschiedenen Chemie- und Biotechnologieplattformen konzentrieren. Emersons Instrumente und der AMS Device Manager tragen dazu bei, das Risikoprofil und die Volatilität des Geschäfts von Lonza zu reduzieren.

Erste Schritte

Fordern Sie ein Beratungsgespräch an, um zu erfahren, wie das Emerson-Expertenteam für Zustandsüberwachung Sie beim Initiieren, Erweitern und Verbessern Ihres aktuellen Projekts unterstützen kann.

Empfohlene Produkte

Verkürzen Sie die Inbetriebnahmezeit, verwalten Sie Instrumente von einem beliebigen Standort aus, senken Sie die Wartungskosten und mehr.

01-pdp-ams-dm-array_5-1_4-3

AMS Device Manager

Vorausschauende Wartungen unterstützen Anlagenbetreiber bei der Vermeidung ungeplanter Abschaltungen und ineffizienter Verfahren, die zur Herabsetzung der Rentabilität führen können. AMS Device Manager kann diese unnötigen Kosten durch Einblicke in den Zustand Ihrer intelligenten Feldgeräte vermeiden. Ihr Wartungs- und Bedienungspersonal wird somit in die Lage versetzt, intelligenter zu arbeiten. Basierend auf in Echtzeit verfügbaren Zustandsdaten intelligenter Feldgeräte kann das Anlagenpersonal schnell reagieren und qualifizierte Entscheidungen zur Wartung bzw. zum Austausch von Feldgeräten treffen.

 

Produktmerkmale
  • Mittels Konfigurationsvorlagen für Geräte und Massenübertragung von Daten kann die Inbetriebnahmezeit von Geräten um bis zu 80 % reduziert werden.
  • Rationalisierte Arbeitsverfahren und um bis zu 50 % weniger Zeitaufwand bei Kalibrierungen.
  • Identifizierung, Fehlersuche/-beseitigung und Lösung von Geräteproblemen können bequem in der Instandhaltungsabteilung oder in der Leitwarte vorgenommen werden.
Technische Daten
  • Prozessor: Intel Core 2 Quad Prozessor, 2 GHz oder höher
  • Mindestens 2 GB freier Festplattenspeicher
  • Mindestens 3 GB Arbeitsspeicher