Zuverlässigkeitslösungen für Raffinerien

Die Lösungen von Emerson für Zuverlässigkeit und Asset Management helfen den weltweit führenden Raffineriebetreibern dabei, ihre Produktion, Sicherheit und Rentabilität zu verbessern   

Industry Expertise for Improving Reliability in Complex Refining Operations

Branchenexpertise zur Verbesserung der Zuverlässigkeit in komplexen Raffineriebetrieben

Raffinerien sind auf Tausende von Anlagen angewiesen – von Kompressoren und Pumpen bis hin zu Turbinen, Ventilen und Wärmetauschern –, die unter anspruchsvollen und oft gefährlichen Bedingungen betrieben werden. Angesichts dieser Komplexität, die sich über alternde Anlagen, abgelegene Standorte und strenge Sicherheitsstandards erstreckt, stellt die Gewährleistung der Betriebssicherheit eine ständige Herausforderung dar.

 

Ungeplante Ausfälle können sich auf den gesamten Prozess auswirken und die Produktion sowie die Sicherheit des Personals gefährden. Manuelle Inspektionen allein reichen nicht aus, insbesondere in schwer zugänglichen Bereichen. Durch kontinuierliche Überwachung und vorausschauende Instandhaltung können Raffinerien Probleme frühzeitig erkennen, Wartungspläne optimieren und kostspielige Ausfallzeiten vermeiden.

 

Anlagen mit hoher Kritikalität wie Wasserstoff-Zusatzverdichter, Gas- und Dampfturbinen sowie Kälte- oder Recyclingkompressoren stellen das größte Betriebsrisiko dar. Ein einziger Ausfall kann eine Verarbeitungseinheit – oder sogar die gesamte Raffinerie – lahmlegen, was täglich Millionen an Produktionsausfällen, Reparaturkosten sowie Sicherheits- und Umweltauswirkungen verursacht.

 

„Zuverlässigkeit und Asset Management in der Raffinerie“ herunterladen 

Industry Expertise for Improving Reliability in Complex Refining Operations

So verbesserte HF Sinclair die Zuverlässigkeit durch drahtlose Vibrationsüberwachung und Zustandsüberwachungssoftware

Erfahren Sie von einem renommierten Experten für rotierende Anlagen, wie sein nordamerikanisches Team die vorausschauende Instandhaltung mit dem AMS Wireless Vibration Monitor, AMS Machine Works und AMS Optics ausgebaut hat – um Ausfälle zu verhindern, die Betriebszeit zu verbessern und einen kontinentweiten PdM-Standard zu etablieren.

 

Sie werden Folgendes erfahren:

  • Erstellung eines überzeugenden Business Case und Einholung der Zustimmung der Führungskräfte
  • Ein Fahrplan für die Einführung von Funktechnologie bei verschiedenen rotierenden Anlagen
  • Überwachung von mehr als 350 kritischen Anlagen mit erweiterten Diagnosefunktionen
  • Schnelle Erfolge innerhalb der ersten sechs Monate
  • Verhinderung von 19 Ausfällen und Steigerung der Betriebszeit
  • Pläne, das drahtlose Netzwerk auf mehr als 5.600 Sensoren auszuweiten

Bewährte Einsatzgebiete

Fallstudien aus der Raffineriebranche | Zuverlässigkeit