Emerson unterstützt Alaskas größten Windpark bei der Bereitstellung von zuverlässiger und erschwinglicher sauberer Energie

Kurzfassung: Nachhaltige Netzlösungen verbessern die Leistung von Windparks

Da die Energieversorger den Anteil erneuerbarer Energiequellen ausbauen, gewinnt die Aufrechterhaltung eines zuverlässigen und kosteneffizienten Betriebs zunehmend an Bedeutung. Die Golden Valley Electric Association (GVEA), der größte Stromversorger im Norden Alaskas, wollte das Management ihres 25-MW-Windparks Eva Creek stärken und gleichzeitig die Versorgung der Kunden mit erschwinglicher, sauberer Energie sicherstellen. Die nachhaltigen Netzlösungen von Emerson, darunter die Ovation™ Automation Platform und die Software AspenTech OSI monarch™, trugen dazu bei, die Zuverlässigkeit des Windparks zu verbessern, den Betrieb zu vereinfachen und die Betriebs- und Wartungskosten deutlich zu senken. 

Fallback image

Ergebnisse: Verbesserung der Zuverlässigkeit und des Betriebs von Windparks

  • Trägt zu einer Senkung der Betriebs- und Wartungskosten um 65 % bei
  • Erhöht die Zuverlässigkeit kostengünstiger 25-MW-Windkraftanlagen
  • Reduziert den Verbrauch fossiler Brennstoffe
  • Vereinfacht die Verwaltung von Windparks
  • Bietet präzisere Gerätediagnosen und Analysen für die Prognose und den Einsatz

Anwendung

Nachhaltige Netzlösungen für den 25-MW-Windpark Eva Creek der Golden Valley Electric Association (GVEA), der den Norden Alaskas versorgt.

 

Kunde

Die Golden Valley Electric Association (GVEA) – der größte Stromversorger im Norden Alaskas.

 

Die Herausforderung: Der Umgang mit erneuerbaren Energien in einem anspruchsvollen Umfeld

Angesichts der extremen Wetterbedingungen in der Region sind ländliche Gemeinden in Alaska besonders stark vom Klimawandel betroffen. Als größter Stromversorger im Norden Alaskas liefern die GVEA und ihr Windpark Eva Creek fast 25 MW zuverlässigen, kostengünstigen Strom an ihre Kunden und tragen gleichzeitig zur Reduzierung des Verbrauchs fossiler Brennstoffe bei.

 

Die Lösung: Integrierte Automatisierung und Analytik für den Betrieb von Windparks

Die nachhaltigen Netzlösungen von Emerson führten zu schnellen Ergebnissen: Sie verbesserten die Verwaltung des größten Windparks Alaskas, erhöhten die Zuverlässigkeit der Windkraftanlagen der GVEA und trugen zu einer Senkung der Betriebs- und Wartungskosten um 65 % bei. 

Die Lösungen von Emerson vereinfachen die Verwaltung des Windparks Eva Creek und bieten präzisere Anlagendiagnosen und Analysen für die Prognose und den Einsatz.

Die End-to-End-Lösung umfasst die Ovation™ Automation Platform von Emerson sowie die Software AspenTech OSI monarch™ und unterstützt Energieversorger dabei, ein widerstandsfähigeres, verantwortungsbewussteres und intelligenteres Stromnetz aufzubauen. 

Durch den verbesserten Einblick in den Betrieb von Eva Creek kann die GVEA den zuverlässigen Betrieb dieser für Nordalaska so wichtigen Quelle erneuerbarer Energie weiter sichern. Dank Emersons umfassendem Portfolio an nachhaltigen Netzlösungen ist die GVEA bestens aufgestellt, um den Betrieb ihres gesamten Stromnetzes – von der Erzeugung bis zur Abrechnung – zu optimieren.

 

Warum das wichtig ist: Der Aufbau eines widerstandsfähigeren und nachhaltigeren Stromnetzes

Da Energieversorger daran arbeiten, mehr erneuerbare Energiequellen zu integrieren, benötigen die Betreiber einen besseren Überblick, bessere Analysen und eine bessere Steuerung der Erzeugungsanlagen, um die Versorgungssicherheit aufrechtzuerhalten und die Leistung zu maximieren. Windparks spielen eine immer wichtigere Rolle bei der Reduzierung des Verbrauchs fossiler Brennstoffe und der Unterstützung von Nachhaltigkeitszielen, erfordern jedoch auch eine effektive Überwachung und betriebliche Koordination, um eine konstante Leistung zu gewährleisten.

Dieses Projekt zeigt, wie integrierte Automatisierungs- und Netzmanagement-Technologien Energieversorgern helfen können, den Betrieb erneuerbarer Energien zu verbessern und gleichzeitig Kosten zu senken sowie die Versorgungssicherheit zu erhöhen. Durch eine bessere betriebliche Transparenz und genauere Diagnosen tragen die nachhaltigen Netzlösungen von Emerson dazu bei, dass Energieversorger ihre Anlagen zur Erzeugung erneuerbarer Energien optimieren und ein widerstandsfähigeres, kostengünstigeres und nachhaltigeres Stromnetz unterstützen können.

Zitat eines Kunden

„Emerson ist ein wichtiger Partner bei unserem Bestreben, unseren Kunden im Norden Alaskas einen besseren Zugang zu sauberer Energie zu ermöglichen. Unsere Investition in eine gemeinsam genutzte Automatisierungsplattform hilft uns, mehr erneuerbare Energie effizient einzubinden und unsere CO2-Bilanz zu minimieren.“

–  Frank Perkins, Vizepräsident für Stromversorgung, GVEA

Erfahren Sie mehr über nachhaltige Netzlösungen und das Management von Windparks

Optimieren Sie den Betrieb von Windparks und verbessern Sie die Netzleistung mit Emersons Portfolio an nachhaltigen Netzlösungen: 

Ganz gleich, ob Sie die Stromerzeugung aus Windparks ausbauen, den Netzbetrieb modernisieren oder die Transparenz in Ihrem dezentralen Energieportfolio verbessern möchten – Emerson kann Ihnen dabei helfen, die Betriebsabläufe zu vereinfachen und eine widerstandsfähigere Energiezukunft zu gestalten. Wenden Sie sich an unsere Experten, um zu erfahren, wie die Lösungen von Emerson im Bereich erneuerbare Energien Ihnen dabei helfen können, Ihre betrieblichen und Nachhaltigkeitsziele zu erreichen.