提升可用性、可靠性与合规性

设备管理

在制造需求不断变化的当下,有效的设备管理是实现生产目标、维持产品品质和减少计划外停机的关键。 一体化数字化解决方案可帮助运营团队管理设备全生命周期(从可用性和使用情况追踪,到合格认定、清洁和维护),从而提升运营效率并符合行业标准。

DeltaV Workflow Management
高效运营始于智能设备管理

提供设备全生命周期的可见性与控制力

优化设备就绪状态与性能,同时达到为当前生产环境打造的数字化工具规范。

现代设备管理不仅限于资产跟踪, 更需确保设备合格、可用、清洁卫生且随时可投入使用,满足生产需求并符合质量保证要求。 一体化系统支持实时跟踪、自动化工作流与电子记录,以减少人为错误并提升审计准备度。 由此实现更高的资源利用率、更少的停机时间与更高的产能。

运用数字化解决方案助力更智能的制造

集成工具助力更智能的设备使用

设备管理解决方案为部门提供实时可见性与控制。 此类工具能够集中化资产数据并自动化关键过程,无论是安排维护、管理清洁周期,还是确认合格状态,皆可从中受益。 如此将确保每台设备均处于就绪、安全、合规状态,支持生产不中断。

协调资产和人员,优化生产性能

image

借助 DeltaV 先进的制造执行系统(MES)解决方案,提高生产率并简化运营。 我们的方法专为生命科学领域定制,利用 DeltaV MES,可加强设备管理并加快批次记录的生成,确保更顺畅、更高效的生产流程。

深入了解我们的业务部门

设备管理业务部门

高效且合规的设备管理不仅需要软件支持,更需要控制系统、智能测量设备和诊断工具构成的互联生态系统。 每个业务部门为其搭建对应的专业能力,让设备就绪、可靠、性能高超。

确保设备可靠性与合规性

常见问题解答

仔细查看常见问题解答,了解先进治疗药物(ATMP)领域的设备管理。 了解有效的管理测量如何在高度专业化的环境下,实现资产可靠性、监管合规性和生产简化。

ATMP 制造中的设备管理是指对细胞和基因治疗生产中关键设备的追踪、维护、标定与生命周期监督。 ATMP 帮助设备在验证参数范围内稳定、安全运行。

ATMP 生产涉及高度敏感的工艺,需要精确的环境和运行控制。 有效的设备管理可维持合规、降低污染风险、保证产品一致性。

正确的设备管理可确保设备按照 GMP 要求维护、标定与记录。 DeltaV MES 等系统可提供用于审计的追溯数据,并强化了程序控制。

设备管理效率低下可能导致批次故障、监管不合规、维护成本增加以及生产延误。所有这些问题在小批量、高价值 ATMP 的背景下,会变得尤其关键。

良好的设备管理可使所有设备处于合格确认状态,使维护日志可电子化获取,进而加快质量审核,缩短出厂检验时间。

自动化系统可减少人为错误,每个设备事件均拥有带时间戳的电子记录。 其验证数据确保了可追溯性,满足法规审计要求。