从灌装到成品包装的全程管控
在成品包装环节提升产能,减少停车
从成型、灌装、封口到码垛,各环节需要高度协同,才能达到合规标准,降低污染风险,并满足全球市场需求。 一体化自动化解决方案提供端到端的可视性与控制力,使生命科学制造商的包装线更加灵活和高产,减少人工干预。
现行成品包装解决方案
为受监管环境下的成品包装量身打造的解决方案,将持续稳定地保证产品质量与包装完整性。 依靠智能设备与系统,从成型、封口到码垛全面提升包装速度与精度,完善记录,简化包装工作流。
简化产品封装
在当今的竞争环境中,打造优势首先要掌控好包装线。 高效的包装流程,将直接转化为更高产能和更优的客户体验。 艾默生的初级包装技术可提升灌装环节的可靠性与精度,加快包装速度,满足产品安全与追溯等关键要求,帮助各类产品、各行各业满足上述目标。 如此,您将有更多产品,更快、更安全地如期进入市场。
为配送做好防护与准备
要让产品顺利抵达目的地并不轻松。 在复杂多变的运输要求下,二级包装更要足够结实,产品才能安全送达。 一旦处理不当,意味着时间损失、成本浪费、乃至整批报废。 正因如此,您可以信赖艾默生的二级包装与码垛解决方案,以更高效率与精度打造可靠包装与稳固货载,让更多产品如期进入市场。
成品包装业务部门
成品包装的表现取决于精密控制、智能自动化与可靠测量技术的紧密协作。 研究不同业务部门在提升包装线灵活性、效率与合规水平上各自发挥的作用。
自动化系统和解决方案
离散自动化解决方案
测量仪表
常见问题解答
通过将蒸汽中的热能转换为机械能来发电,蒸汽轮机在燃煤和燃气发电厂中发挥着关键作用。 探索常见的问题,以了解蒸汽轮机如何工作、如何维护以及艾默生技术如何支持客户实现性能、可靠性与排放目标。
蒸汽轮机是一种机械装置,可将燃烧煤、天然气或其他燃料产生的高压、高温蒸汽转化成机械能,然后由发电机将这些机械能转化成电能。
锅炉中产生的蒸汽穿过涡轮叶片,使其旋转。 这种旋转动作驱动发电机产生电能。
常见类型包括冷凝涡轮机、背压涡轮机和再热涡轮机,具体取决于电厂组态和效率要求。
通过再加热阶段、更好的刀片设计、改进密封性、优化的控制系统和基于工况的维护计划,可以提高效率。
利用传感器和先进的诊断来实现振动监测,由此检测旋转部件失衡、未对中或磨损。 艾默生的预测性监测工具有助于防止发电厂计划外停车。
预防性和预测性维护策略可通过工况监控、性能分析与数字孪生技术,确保可靠运行。