减少杂质与返工

制药纯化/分离

纯化与分离是确保制药产品质量、效价与稳定性达标的关键环节。 无论采用层析、结晶还是过滤,不同方法与工序皆依赖精确的过程控制、可靠的测量设备及监管就绪文档记录。 制药企业应用高级自动化、实时分析与经验证的工作流程,可在提升产率的同时稳固合规表现,加快产品推向市场的进程。

Automation Solutions for Life Sciences
为复杂分离过程注入精度与可控性

优化制药纯化与分离

稳定纯度、提升回收率并实现合规

制药的纯化与分离工序,要求严格控制过程条件,以有效去除杂质,分离出活性成分。 在分子结构与化学路径日益复杂的背景下,制药业亟需能够与上下游工序无缝衔接的灵活解决方案。 从层析系统与过滤单元的精确控制,到设备可靠性与洁净室准备度保障,一体化技术有助于维持过程完整性,并符合严格的验证与文档要求。

真实可行的技术方案,推动清洁与合规并行

现行纯化/分离解决方案

从批控制到资产可靠性,合适的技术组合可提升纯化与分离表现。 自动化平台协同控制关键切换步骤,MES 实时追踪数据与配方执行,预测性诊断将计划外停机风险降到更低水平。 多项能力协同作用,将构建更敏捷、更精准且符合法规要求的纯化过程。

实时控制、追踪与验证

image

无论是使用经过时间验证的结晶和过滤方法还是最新的层析法,都可能会因加工和处理阶段的潜在产品污染和降解而在保持 API 纯度和安全性上面临更大的挑战。 艾默生的控制专家可通过先进的技术帮助您确保产品纯度并尽量减少安全问题,以控制过程参数、减少再加工率、获得更高的首次产出率,并保持安全标准。

联通生命科学全价值链的协同专业支持

纯化/分离业务团队

整合自动化、测量等多领域技术,各业务团队协同助力制药商满足纯化与分离的严苛要求。 为 GMP 环境及经验证过程量程打造的解决方案,有助于减少波动、强化追溯能力并保持审计就绪。

下游卓越过程

常见问题解答(FAQ)

探讨制药制造中有关纯化和分离的常见问题及解析。 认识先进技术如何在兼顾合规与效率的前提下,可靠去除杂质,产出高纯度活性药物成分(API)。

纯化与分离属于下游工序,用于在合成或发酵之后去除杂质,并将目标产物——通常为活性药物成分(API)——按所需纯度分离出来。

纯化直接关系到最终产品的纯度、安全性与有效性。 此步骤需要去除溶剂、副产物和残余试剂等杂质,使产品符合相关法规标准。

常用的方法包括层析、结晶、沉淀、过滤和离心等。 具体选择取决于化合物本身的理化性质以及所需的纯度等级。

自动化可提升控制精度、重复性及数据采集质量。 也可减少人为差错,增强批次间一致性,并支持对关键过程参数的实时监测。

在放大生产时,我们需要维持分离效率,合理管理与回收溶剂,精细控制温度和流量,提高产物回收率,同时避免损耗与污染。

温度、pH 值、溶剂组分、搅拌条件等因素都会直接影响纯化与分离过程的效率、收率和杂质分布。