优化矿石富集过程
用于精确控制与监测富集流程的先进技术
矿石富集(包括浮选、重力分选、磁力分选)过程需要精确控制才能达到理想性能。 采用先进的测量仪表和自动化系统,可实现实时监测与调控,从而提高回收率、降低浸出剂消耗、并提升运营效率。
现行矿石富集解决方案
采矿运营离不开稳定、高性能的矿石富集系统。 采用先进的自动化与控制系统、精准的料位测量技术以及经久耐用的阀门,有助于保持稳定性、减少波动,并改善运营决策。
先进的磨机控制助力产量提升
先进的控制系统可实时调整参数,优化磨矿作业,以提升产量和能效。 在持续监测下,我们能够提早发现异常状况、减少设备磨损并尽可能降低计划外停机,以有效保护关键设备,从而稳定性能并延长资产使用寿命。
矿石富集业务团队
凭借跨职能的专业能力,我们能够在矿石选别的全流程中提供一体化、可扩展的解决方案。 从基础控制系统,到高级诊断与精密流量控制,各业务部门所提供的技术均致力于提升生产效率,同时降低运营风险。
测量仪表
常见问题解答
深入了解矿石富集的关键内容,包括过程优化、设备可靠性及效率提升。 常见问题解答明确了优良实践,这些信息可助您提升回收率,并同时尽可能降低运营成本。
矿业公司可以部署状态监测解决方案,提升 SAG/球磨机和高压磨辊的运转率。
可以对磨矿流程应用高级过程控制,提高产量与效率。
集成二次控制(IQC)是一种更新的闭环控制方法,在矿石处理中应用越来越广泛。 IQC 可应用于许多过程,尤其是用于优化浮选时。
集成二次控制(IQC)是一种更新的闭环控制方法,在矿石处理中应用越来越广泛。 IQC 可以用于众多过程,但用于改善 SAG 磨机运行时可持续性效益,因为这类磨机一般要消耗大量能源。