优化热效率

锅炉

现代锅炉运行需要进行准确的控制和监测,以确保安全、效率与合规。 利用先进的技术,操作员可获得出色性能、减少排放并延长设备的使用寿命。

Boiler unit at a pulp and paper mill during the day. Vertical format.
提高可用性与性能

先进的锅炉控制解决方案

用于准确管理锅炉的综合系统

为使锅炉达到出色性能,需要将控制系统、仪表和监测工具集成在一起。 通过实施先进的解决方案,操作员可以在不同的负载条件下把控蒸汽质量,高效管理燃料消耗并确保安全运行。

燃烧与传热优化

锅炉现行解决方案

业内的电厂采用一体化锅炉解决方案,以提高运行效率、减少停车时间,并符合严格的环境标准。 这些实施项目展示了锅炉控制与监测系统现代化的切实优势。

维持良好的蒸汽工况

image

许多工厂采用 PID 控制,这对于频繁的循环操作而言并不理想。 通过改进控制调温和蒸汽温度的解决方案,工厂可以更大程度减少锅炉管道泄漏与温度波动。 通过与艾默生合作,您可以解决蒸汽温度控制不良的常见根源,更大限度地减少因管道泄漏而导致停电的可能性。 

优化高压和高温环境中的性能

常见问题解答(FAQ)

锅炉会影响发电效率、排放和电厂可用性。 以下内容将对有关燃煤锅炉运行、控制策略、维护良好实践以及数字化技术和自动化如何改变现代燃煤发电设施性能的常见问题做出解答。

锅炉利用煤炭类燃料达到高温,将水转化成高压蒸汽来驱动蒸汽轮机发电。

关键组件包括炉膛、过热器、节能器、空气预热器、燃烧器以及压力、温度和燃烧控制系统。

通过优化燃烧控制、吹灰、烟气热量回收以及先进的控制系统减少过多空气并尽可能降低热损失,可以提高效率。

自动化技术通过提供实时数据、先进的过程控制和报警管理,以保持高效工况并制定预防性维护策略,提高安全性和性能。

排放物通包括有二氧化碳(CO₂)、硫氧化物(SOₓ)、氮氧化物(NOₓ)和颗粒物。 排放控制系统是监管合规性的必需要求。

锅炉和热交换器中的灰烬沉积造成产渣和积垢。 它们可以通过适当的煤炭选择、吹灰器和化学添加剂进行管理。 这些沉积物可降低传热效率,增加燃料消耗,并会导致计划外停车,因此沉积物控制对于锅炉可靠而高效地运行至关重要。