可持续能源解决方案

地热能

利用地球自然热能可提供清洁、可靠且具韧性的能源。 通过应用合适的技术,地热能运营商可实现优异的效率、确保长期性能,并助力实现低碳未来的愿景,同时更大限度地降低环境影响并提高运营灵活性。

Geothermal
地热设施领域的成熟技术

端到端地热能运营控制解决方案

全面的控制与自动化技术可为安全、高效的地热发电提供支持

从井口到发电区块,先进的自动化与控制策略帮助地热电站优化热能提取、提升工艺稳定性并延长设备寿命。 智能软件、坚固耐用的仪表及集成的安全系统为高温高压环境下的可靠运行提供支持。 无论是升级现有基础设施还是开发新产能,都能帮助运营商提升电站利用率并提供实时洞察分析,从而提高发电量与发电效率。

运营可视性与可靠性

现行地热能解决方案

统一的控制系统、先进的状态监测和直观的操作界面,能够更好地管理关键资产和地下工况。 通过专为电力行业设计的自动化解决方案,地热运营商可以缩短启动时间、限制停车,并做出更快速、更明智的决策,从而在降低风险的同时更大限度地提高发电量。

在恶劣环境下仍能提供可靠数据

image

在地热项目的运营中,准确监测压力、温度和流量对安全高效的性能至关重要。 我们坚固耐用的现场仪表专为耐受腐蚀性流体和极端高温而设计,即使在要求极为严苛的井口和蒸汽田环境中也能提供可靠的数据。

来自地核的可持续解决方案

常见问题解答(FAQ)

地热能在提供可靠、可持续电力方面扮演着日益重要的角色。 本常见问题解答部分解答了有关地热技术、项目运营的常见问题,以及先进自动化和监测解决方案如何帮助提升效率、性能、安全性和长期可靠性。

地热能源通过蒸汽、热水或卤水获取地下热量,用于产生清洁可靠的电力或直接供热。 地热电站通过地热能来生产清洁的基荷电力。

地热能源具有可再生、低排放的特点,能提供稳定的电力输出和高容量系数,是实现连续发电的理想选择。

地热能源具有可再生、低排放的特点,能提供稳定的电力输出和高容量系数,是实现连续发电的理想选择。

现代控制系统通过实时监测、预测分析和 SCADA 系统,可以提升汽轮机性能和效率,管理并优化水资源利用,并减少非计划停车时间。

可以。地热能源能够与太阳能、风能等其他可再生能源整合,提供稳定的基荷电力。 此外,地热能源还可通过共享汽轮机等基础设施与火力发电形成互补,增强电网的整体可靠性。

如果维护得当,水电站可运行 50 至 100 年,是一项长期的可再生能源投资。 现代控制技术通过实时监测、诊断和系统优化应对基础设施老化问题,可有效延长运营周期。